016
TV9H 016-03Y
TV9H 016-03Y
アーカイブ
品番:
101060222
製品詳細
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
3 接点
67 mm x 105 mm x 43 mm ( 基本装置)
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
鋼製円柱
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
TV9H 016-03Y | Schmersal - The DNA of Safety