015 roller lever H
TVH 015-11Y-M20
TVH 015-11Y-M20
品番:
131170459
製品詳細
金属製エンクロージャ
2 接点
67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本装置)
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
TVH 015-11Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety