017
TVH 017-22Y-M20
TVH 017-22Y-M20
アーカイブ
品番:
101172689
製品詳細
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
4 接点
67 mm x 130 mm x 43 mm ( 基本装置)
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
TVH 017-22Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety