TVH 236-01Z-1941 | Schmersal - The DNA of Safety
More
236 roller lever H
TVH 236-01Z-1941
TVH 236-01Z-1941
品番:
151109591
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
アクチュエータは10°調整可
二重絶縁
EN50047準拠の固定
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ