TZG01/110
品番:101023561

製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 長寿命
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
- ...
注文データ
製品タイプの説明TZG01/110
部品番号(注文番号)101023561
EAN(欧州部品番号)4030661608952
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-02
ETIM番号、バージョン7.0EC002592
ETIM番号、バージョン6.0EC002592
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
認証
証明書CCC
一般データ
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量174g
一般データ - 仕様
安全接点数2
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
B10D NO接点1,000,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
作動速度, 最大0.2m/s
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子
ケーブル断面積、最小0.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
長さ39.5mm
幅50mm
Height, minimum106.5mm
センサーの幅50mm
センサーの高さ39.5mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
定格インパルス耐電圧 Uimp2.5kV
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-158A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-135A
スイッチエレメントNC接点
スイッチ原理スローアクション
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/19 15:51