TZMW24VDC
品番:131017576

製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
- ロック時引き抜き強度 1500 N
注文データ
製品タイプの説明TZMW24VDC
部品番号(注文番号)131017576
EAN(欧州部品番号)8905236106057
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-03
ETIM番号、バージョン7.0EC002593
ETIM番号、バージョン6.0EC002593
認証
証明書CCC
一般データ
規格BG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
EN ISO 14119に準拠したコーディングレベル Low
作動原理電気機械式
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量620g
一般データ - 仕様
マグネットロックYes
動作方向の数4
補助接点数1
安全接点数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大c
カテゴリー1
B10D 常閉接点 (NC)2,000,000操作
注記電気的寿命要問合せ
B10D 常開接点 (NO)1,000,000操作
注記@10%Ieおよび抵抗負荷
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 障害の除外
注意:1チャンネル機構への危険な損傷に対する故障除外が許容され、操作に対する十分な保護が保証される場合に使用できる。
パフォーマンスレベル、最大d
カテゴリー3
注記適切なロジックユニットで、2チャンネル使用する場合
ミッションタイム 20年
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ロック時引抜き強度 FZh EN ISO 14119 に準拠1,500N
ラッチ力20N
強制開離距離3.5mm
NC接点あたりの正方向ブレーク力、最小20N
強制開離力、最小20N
作動速度, 最大0.3m/s
取り付けネジ
固定ネジの種類 3x M6
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最小0.8Nm
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大0.8Nm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子
ケーブル断面積、最小1 x 0.5 mm²
ケーブル断面積, 最大1 x 1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
電気接続部の締付けトルク0.8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
機械的データ - 寸法
センサー長41mm
センサーの幅129mm
センサーの高さ92.5mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度+0 ... +50 °C
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp2.5kV
電気的データ
熱試験電流4A
定格制御電圧24VDC
要求定格短絡電流1,000A
消費電力、最大8.5W
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,200/h
接点材質、電気的銀
電気的データ - ソレノイド制御
マグネット起動時間100%
テストパルス幅、最大5ms
テストパルス間隔、最小50ms
エレクトリカルデータ - 安全接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
エレクトリカルデータ – 補助接点
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-154A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-134A
その他のデータ
注意 (アプリケーション)スライド式ガードヒンジ式ガード取り外し可能なガード
納入品目
納入時同梱The actuator TZ/CO is included in delivery.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/17 17:23