1. U 432
  2. U 432 ローラーレバー 3H
U 432 ローラーレバー 3H

U 432 ローラーレバー 3H

  • 金属製エンクロージャ
  • 2 接点
  • 62 mm x 80 mm x 50 mm ( 基本装置)
  • 調整可能なスイッチ点・接点方法
  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
1 製品
UV3H 432Y

UV3H 432Y

アイテムNo. 101060537

ポジションスイッチ

1 検索結果