1. U 432 オフセットローラーレバー K
  2. U 432 offset roller lever K
U 432 offset roller lever K

U 432 offset roller lever K

  • 金属製エンクロージャ
  • 2 接点
  • 62 mm x 80 mm x 50 mm ( 基本装置)
  • 調整可能なスイッチ点・接点方法
  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
5 製品
UK 432Y-1S-1OE

UK 432Y-1S-1OE

アイテムNo. 101055024

ポジションスイッチ

UK 432Y-2S

UK 432Y-2S

アイテムNo. 101091236

ポジションスイッチ

UK 432Y-M20

UK 432Y-M20

アイテムNo. 101166388

ポジションスイッチ

UK 432YM20X1,5-2416

UK 432YM20X1,5-2416

アイテムNo. 101166304

ポジションスイッチ

UK 432Y-RMS

UK 432Y-RMS

アイテムNo. 101082911

ポジションスイッチ

5 検索結果