U 432 ロッドレバー 10H
U 432 rod lever 10H
U 432 rod lever 10H
金属製エンクロージャ
2 接点
62 mm x 80 mm x 50 mm ( 基本装置)
調整可能なスイッチ点・接点方法
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
EP製円柱
1 製品
ページあたりの製品
UV10H 432Y
アイテムNo. 101060554
ポジションスイッチ