U 432 ローラーレバー H
U 432 roller lever H
U 432 roller lever H
金属製エンクロージャ
2 接点
62 mm x 80 mm x 50 mm ( 基本装置)
調整可能なスイッチ点・接点方法
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
2 製品
ページあたりの製品
UVH 432Y-M20
アイテムNo. 101161093
ポジションスイッチ
UVH 432Y-2S
アイテムNo. 101060519
ポジションスイッチ