We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
クッキー / プライバシー
(+81)045-476-5777
ホットライン 午前9:00~午後17:00
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
ログイン
More
U 433
U 433 板バネ式レバー 6H
U 433 板バネ式レバー 6H
金属製エンクロージャ
3 接点
62 mm x 105 mm x 50 mm ( 基本装置)
調整可能なスイッチ点・接点方法
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
ばね鋼製リーフネジ
1 製品
ページあたりの製品
UV6H 433Y
アイテムNo. 101060584
ポジションスイッチ