1. U 433
  2. U 433 ローラーレバー 8H
U 433 ローラーレバー 8H

U 433 ローラーレバー 8H

  • 金属製エンクロージャ
  • 3 接点
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( 基本装置)
  • 調整可能なスイッチ点・接点方法
  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
1 製品
UV8H 433Y

UV8H 433Y

アイテムNo. 101060588

ポジションスイッチ

1 検索結果