1. U 433 オフセットローラーレバー K
  2. U 433 offset roller lever K
U 433 offset roller lever K

U 433 offset roller lever K

  • 金属製エンクロージャ
  • 3 接点
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( 基本装置)
  • 調整可能なスイッチ点・接点方法
  • 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
4 製品
UK 433Y-3S

UK 433Y-3S

アイテムNo. 101094392

ポジションスイッチ

UK 433Y-M20

UK 433Y-M20

アイテムNo. 101168000

ポジションスイッチ

UK 433Y-M20-592

UK 433Y-M20-592

アイテムNo. 101086207

ポジションスイッチ

UK 433Y-RMS

UK 433Y-RMS

アイテムNo. 101180825

ポジションスイッチ

4 検索結果