We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
クッキー / プライバシー
(+81)045-476-5777
ホットライン 午前9:00~午後17:00
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
ログイン
More
U 434 ローラーレバー H
U 434 roller lever H
U 434 roller lever H
金属製エンクロージャ
4 接点
62 mm x 127 mm x 50 mm ( 基本装置)
調整可能なスイッチ点・接点方法
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
4 製品
ページあたりの製品
UVH 434Y-M20
アイテムNo. 101175233
ポジションスイッチ
UVH 434Y-OE4
アイテムNo. 101060626
ポジションスイッチ
UVH 434Y-2S=25GR./ 2OE=25GR.
アイテムNo. 101152677
ポジションスイッチ
UVH 434Y-U-H-923
アイテムNo. 101060624
ポジションスイッチ