U2S 432Y-Q
品番:101055006

注文データ
製品タイプの説明U2S 432Y-Q
部品番号(注文番号)101055006
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
スライドフォームSphere
筐体材質軽金属ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量410g
機械的データ
動作エレメントプランジャー
ローラー材質樹脂
機械寿命, 最小10,000,000操作
注記 (機械的寿命)Contact life 2000000 operations at 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
接点の開き2 x 1.5 mm
作動速度、最小60mm/min
作動速度, 最大1m/s
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
端子(機械)ネジ接続
機械的データ - 寸法
ISOネジの直径M4
環境条件
保護等級IPIP65
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流16A
定格動作電圧400VAC
動作電流6,000mA
スイッチエレメント2 NC接点
スイッチ原理Slow action, double break
最大スイッチング周波数3,000/h
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/26 22:56