UAM-5C10C
品番:103039886

製品詳細
- UAM-05LP-T301C用コネクタ付延長ケーブル
長さ: 10 m
注文データ
製品タイプの説明UAM-5C10C
部品番号(注文番号)103039886
EAN(欧州部品番号)4030661634104
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-92
ETIM番号、バージョン7.0EC011694
一般データ
総重量1,115g
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ10m
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/16 01:13