UJ-K1
品番:101138412

製品詳細
- 出荷時にピン止め
- 軸ズレを補うユニバーサルジョイント
注文データ
製品タイプの説明UJ-K1
部品番号(注文番号)101138412
EAN(欧州部品番号)4030661106489
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量60g
機械的データ - 寸法
幅、最小86.7mm
幅, 最大92mm
高さ16mm
深さ16mm
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)TV8S 521
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/11 13:59