UK 434Y-1S/3OE
品番:101190901
アーカイブ

注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明UK 434Y-1S/3OE
部品番号(注文番号)101190901
EAN(欧州部品番号)4030661349930
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書cULus
一般データ
総重量450g
一般データ - 仕様
NC接点の数3
NO接点の数1
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積13AWG
電気的データ
スイッチエレメントNO 接点、NC 接点
スイッチ原理スローアクション
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/27 18:53