ULS-A4-0550
品番:101207781
アーカイブ

注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明ULS-A4-0550
部品番号(注文番号)101207781
EAN(欧州部品番号)4030661541730
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
一般データ
筐体材質アルミニウム
総重量1,000g
機械的データ - 寸法
高さ658mm
長さ×幅×高さ直径 Ø: 49 mm
ミラーの高さ550mm
納入品目
納入時同梱ミラー取付アングルが2つのキット
Note
注記 (一般)Suitable for an SLC safety light curtain with a protection field height of up to 550 mm.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/26 17:54