ULS-M-0950
品番:101207792

注文データ
製品タイプの説明ULS-M-0950
部品番号(注文番号)101207792
EAN(欧州部品番号)4030661639239
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
一般データ
筐体材質鋼
ハウジング材質コーティング材パウダーコーティング
総重量2,550g
機械的データ - 寸法
幅125mm
高さ978mm
深さ38mm
ミラーの高さ950mm
納入品目
納入時同梱ミラー取付アングルが2つのキット
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/20 07:55