US 432Y-M20
品番:101176036

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 2 接点
- 62 mm x 80 mm x 50 mm ( 基本装置)
- 調整可能なスイッチ点・接点方法
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
注文データ
製品タイプの説明US 432Y-M20
部品番号(注文番号)101176036
EAN(欧州部品番号)4030661306346
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
スライドフォームSphere
筐体材質軽金属ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量310g
一般データ - 仕様
NC接点の数2
機械的データ
動作エレメントプランジャー
ローラー材質樹脂
機械寿命, 最小10,000,000操作
注記 (機械的寿命)Contact life 2000000 operations at 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
動作角度20°
接点の開き2 x 1.5 mm
作動速度、最小60mm/min
作動速度, 最大1m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
端子(機械)ネジ接続
機械的データ - 寸法
センサー長50mm
センサーの幅62mm
センサーの高さ91mm
プランジャーの直径6mm
ISOネジの直径M4
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-20 ... +60 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流16A
定格動作電圧400VAC
動作電流6,000mA
スイッチエレメント2 NC接点
スイッチ原理Slow action, double break
最大スイッチング周波数3,000/h
接点材質、電気的銀
Note
注記 (一般)Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.Type of contact and switching points can be factory set to order.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/06 11:26