US 433Y-3S
品番:101084450

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 3 接点
- 62 mm x 105 mm x 50 mm ( 基本装置)
- 調整可能なスイッチ点・接点方法
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
注文データ
製品タイプの説明US 433Y-3S
部品番号(注文番号)101084450
EAN(欧州部品番号)4030661418247
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
スライドフォームSphere
筐体材質軽金属ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
一般データ - 仕様
NO接点の数3
機械的データ
動作エレメントプランジャー
機械寿命, 最小10,000,000操作
動作角度20°
接点の開き2 x 1.5 mm
作動速度、最小1mm/min
作動速度, 最大1m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積13AWG
機械的データ - 寸法
センサー長50mm
センサーの幅62mm
センサーの高さ116mm
プランジャーの直径6mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-40 ... +60 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
電気的データ
熱試験電流16A
スイッチエレメント3 NO接点
スイッチ原理スローアクション
接点材質、電気的銀
Note
注記 (一般)Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.Type of contact and switching points can be factory set to order.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/06/26 10:02