USP-100-M25GD
品番:101161715
アーカイブ

製品詳細
- 130までのシャフト高さ用 m
- 様々な制御接続用の様々なインターフェース
- 取付費用の削減
- 摩擦なし・保全不要
- mm単位の絶対値
注文データ
製品タイプの説明USP-100-M25GD
部品番号(注文番号)101161715
EAN(欧州部品番号)4030661196701
eCl@ss番号、バージョン12.027-20-10-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-20-10-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-20-10-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000641
ETIM番号、バージョン6.0EC000641
一般データ
一般情報灰
筐体材質ウルトラミッド
総重量5,500g
機械的データ
繰返し精度 R (通常のエレベータ比の場合)1mm
繰返し精度 R (キャリブレーション温度において)1mm
ストローク距離、最大130m
搬送速度、最大6m/s
環境条件
保護等級IPIP54
使用周囲温度-20 ... +60 °C
電気的データ
動作電圧24 VDC -10 % / +15 %
定格動作電圧24VDC
動作電流180mA
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
干渉放射線EN 12015EN 50081-2
EMC定格EN 12016IEC 61000-6-2
納入品目
納入時同梱The USP kit comprises: transmitter + receiver, 2 dampers, 1 vibration protection, mounting materials, documentation, signal wire, the transmitter connecting cable and the receiver cable are related to the respective application and must be ordered separat
Note
注記 (一般)The specifications with regard to the protection class are related to the entire USP system. Please observe the information contained in the mounting instructions To fit the USP system elements in the elevator shaft, only conventional tools are required.
注記 (インターフェース)Suitable for the following controllers: NEW-Lift
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/02 06:28