USP-PI-2435 パラレルインターフェイス
品番:101171444
アーカイブ

製品詳細
- 平行インターフェース
注文データ
製品タイプの説明USP-PI-2435 パラレルインターフェイス
部品番号(注文番号)101171444
EAN(欧州部品番号)4030661298931
eCl@ss番号、バージョン12.027-21-10-14
eCl@ss番号、バージョン11.027-21-10-14
eCl@ss番号、バージョン9.027-21-10-14
ETIM番号、バージョン7.0EC001099
ETIM番号、バージョン6.0EC001099
一般データ
注意(ソフトウェアの操作、言語)イタリア語スペイン語英語
筐体材質PVC
総重量210g
機械的データ
取り付けDIN EN 50022およびEN 50035に基づく標準のDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.5 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
幅160mm
高さ89.6mm
環境条件
保護等級IPIP00
使用周囲温度-5 ... +60 °C
保管および輸送温度-25 ... +70 °C
耐振動10 ~ 55 Hz / 0.0375 mm
耐衝撃15 g / 11 ms
環境条件 - 絶縁値
過電圧カテゴリーIII
汚染度2
電気的データ
動作電圧24 VDC -10 % / +15 %
定格動作電圧24VDC
動作電流150mA
ケーブルの長さ、最大30m
電気的データ - デジタル入力
入力信号, HIGH信号 "1"10 … 30 VDC
入力信号、LOW信号 "0"0 … 2 VDC
電気的データ - デジタル出力
指定、デジタル出力 Y1 ... Y6
出力電流, 最大100mA
制御エレメントのデザインPNP型
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
干渉放射線EN 12015EN 50081-1
EMC定格EN 12016IEC 61000-6-2
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/25 04:33