U 431
UV3H 431Y-1S-RMS
UV3H 431Y-1S-RMS
アーカイブ
品番:
103008582
製品詳細
金属製エンクロージャ
1 接点
62 mm x 58 mm x 50 mm ( 基本装置)
調整可能なスイッチ点・接点方法
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号