UV4H 433Y
品番:101060583
アーカイブ

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 3 接点
- 62 mm x 105 mm x 50 mm ( 基本装置)
- 調整可能なスイッチ点・接点方法
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
- 360°調整が可能なアクチュエータ
- アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
- ばねの弾力は、スイッチカムの不明確な接近を調整します。
注文データ
製品タイプの説明UV4H 433Y
部品番号(注文番号)101060583
EAN(欧州部品番号)4030661255002
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
筐体材質軽金属ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
ロッドの材質金属フィルム
総重量655g
一般データ - 仕様
NC接点の数3
機械的データ
動作エレメントロッドレバー
ローラー材質樹脂
機械寿命, 最小10,000,000操作
注記 (機械的寿命)Contact life 2000000 operations at 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
動作角度、スイッチ軸の左から30°
動作角度、スイッチ軸の右から30°
接点の開き2 x 1.5 mm
作動速度、最小60mm/min
作動速度, 最大3m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積13AWG
端子(機械)ネジ接続
機械的データ - 寸法
センサー長50mm
センサーの幅62mm
センサーの高さ331mm
ロッドの直径4mm
ISOネジの直径M4
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-20 ... +60 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流16A
定格動作電圧400VAC
動作電流6,000mA
スイッチエレメント3 NC接点
スイッチ原理Slow action, double break
最大スイッチング周波数3,000/h
接点材質、電気的銀
Note
注記 (一般)Type of contact and switching points can be factory set to order.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/25 06:26