V-SK8P-M12-S-G-3,5M-BK-2-X-A-4-69
品番:103013428

注文データ
製品タイプの説明V-SK8P-M12-S-G-3,5M-BK-2-X-A-4-69
部品番号(注文番号)103013428
EAN(欧州部品番号)4030661490885
eCl@ss番号、バージョン12.027-06-03-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-06-03-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-06-03-11
ETIM番号、バージョン7.0EC001855
ETIM番号、バージョン6.0EC001855
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 61076-2-101
バージョンストレート
総重量184g
一般データ - 仕様
ハロゲンフリーYes
ケーブルドラッグチェーンは適切Yes
極数8
ケーブルワイヤーの数8
機械的データ
締付トルク、最大1Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ3.5m
ケーブルワイヤーの数8
ワイヤー断面積0.25mm²
ケーブル径5.9mm
曲げ半径 (固定)5x Ø-ケーブル
曲げ半径 (繰り返し)10x Ø-ケーブル
ケーブルマントルの色Black
ケーブルマントルの材質PUR
Mechanical data - connector side A
コネクタータイプFemale connector, M12
デザインstraight
コネクタのコード化A
コネクターのラッチScrew locking
グランドの材質Metal, CuZn, nickel-plated
ハンドルの材質Plastic, TPU
ハンドルの色Black
Mechanical data - connector side B
コネクタータイプMale connector, M12
デザインstraight
コネクタのコード化A
コネクターのラッチScrew locking
グランドの材質Metal, CuZn, nickel-plated
ハンドルの材質Plastic, TPU
ハンドルの色Black
環境条件
保護等級IPIP65IP67IP68
周囲温度 (コネクター)-30 ... +90 °C
周囲温度、(固定)-50 ... +90 °C
使用周囲温度 (移動)-30 ... +90 °C
使用周囲温度(ドラッグチェーン)-25 ... +60 °C
電気的データ
熱試験電流1.5A
定格動作電圧30VAC
定格動作電圧30VDC
動作電流2,000mA
ピン配列
ピン 1White
ピン 2Brown
ピン 3green
ピン 4yellow
ピン 5Grey
ピン 6Pink
ピン 7Blue
ピン 8red
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/21 07:12