Z 6881-11-1-i
品番:101167939

製品詳細
- ネジまたはスペード端子
- 熱可塑性樹脂性ケース
注文データ
製品タイプの説明Z 6881-11-1-i
部品番号(注文番号)101167939
EAN(欧州部品番号)4030661219813
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
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
アクチュエーターの材質Glass-fibre, reinforced thermoplastic
総重量30g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
NO接点の数1
機械的データ
動作エレメントプランジャー
機械寿命, 最小1,000,000操作
作動力20N
接点の開き2x 1.25 mm
作動速度1mm/min
作動速度、最小1mm/min
注意(切り替え時間)動作速度による切り替え時間
スイッチングポイントの繰り返し精度0.02mm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
環境条件
保護等級IPIP40
ハウジングの保護等級IP40
クリップまたは端子の保護等級IP00
使用周囲温度-30 ... +85 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
汚染度2
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152.5A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-136A
スイッチエレメント2つの分離されたコンタクトブリッジ(ポジティブブレーク)を持つダブルブレーク付きチェンジオーバーコンタクト
スイッチ原理スナップアクションマグネットスナップアクション
バウンス時間、最大3ms
最大スイッチング周波数3,000/h
切り替え時間、最大5ms
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/02 00:39