335 offset roller lever 1K
Z1K 335-11Z-M20
Z1K 335-11Z-M20
品番:
151152788
製品詳細
スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN 50041による設計
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
Z1K 335-11Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety