355 offset roller lever 1K
Z1K 355-11Z-RVA
Z1K 355-11Z-RVA
品番:
151133878
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50041準拠の固定
スイッチング点(EN50041 準拠)
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
Z1K 355-11Z-RVA | Schmersal - The DNA of Safety