236 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター
Z1R 236-11Z-M20
Z1R 236-11Z-M20
アーカイブ
品番:
101156129
製品詳細
スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
熱可塑性樹脂性ケース
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
二重絶縁
EN50047準拠の固定
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
Z1R 236-11Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety