Z1R 256-11Z-U180
品番:101216852

製品詳細
- EN50047準拠の固定
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 二重絶縁
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- 耐油・ベンジン
- アクチュエータの幅広い選択肢
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
注文データ
製品タイプの説明Z1R 256-11Z-U180
部品番号(注文番号)101216852
EAN(欧州部品番号)4030661408439
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
ハウジング形状標準構造設計
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化
総重量90g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点20,000,000操作
機械的データ
動作エレメントオフセットローラーレバー
機械寿命, 最小20,000,000操作
作動力、最小9N
強制開離力、最小19N
アクチュエータ回転180°
機械的データ - 寸法
センサー長31mm
センサーの幅58mm
センサーの高さ78.5mm
環境条件
使用周囲温度-40 ... +80 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流1,000A
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
スイッチ原理スナップアクション
最大スイッチング周波数5,000/h
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/31 01:55