Z1RM476E-02-230
品番:157000649

製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
注文データ
製品タイプの説明Z1RM476E-02-230
部品番号(注文番号)157000649
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書cULusUKCA
一般データ
総重量140g
一般データ - 仕様
エレベーターに最適Yes
安全機能Yes
安全接点数2
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点50,000操作
機械的データ
動作エレメントオフセットローラーレバー
ラッチング ポジション底部
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子
ケーブル断面積、最小0.5 mm²
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
機械的データ - 寸法
センサー長124mm
センサーの高さ33.2mm
環境条件
使用周囲温度-25 ... +50 °C
電気的データ
定格制御電圧230VAC
スイッチエレメント2 NC接点
スイッチ原理マグネットスナップアクション電磁式リセット
電気的データ - ソレノイド制御
動作電圧230 VAC -15 % / +10 %
定格動作電圧230VAC
スイッチオン時間、最大2s
最低非番時間65s
マグネット起動時間3%
VACでのパルス電流0,23 A -15%
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/22 05:59