Z2F 232-22/22
品番:151181592

製品詳細
- ペダル毎4接点
- 2ペダル式
- 低いペダル操作位置
- 高度の安定性
- 2 ケーブル引込口 M 25 x 1.5
- アルミニウム製ケース
注文データ
交換品番号101181592
製品タイプの説明Z2F 232-22/22
部品番号(注文番号)151181592
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-18
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-18
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-18
ETIM番号、バージョン7.0EC001258
ETIM番号、バージョン6.0EC001258
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格BG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材パウダーコーティング
ペダルの材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
ハウジングの色RAL 9006(白色アルミニウム)
総重量2,150g
一般データ - 仕様
調査可能 Yes
ペダルの数、NC2
ペダルの数、NO2
ケーブルグラントの数2
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
作動力、最小260N
作動力, 最大380N
機械的データ - 電気機械式
Type of electrical connectionネジ端子
ケーブル引込口2 x M25 x 1.5
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
長さ255mm
幅207mm
高さ84mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +70 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流10A
要求定格短絡電流1,000A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-131A
スイッチ原理スナップアクション
スイッチ素子NC contact, NO contact
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/02 07:52