235 金属製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター
Z3K 235-11Z-ST-2404
Z3K 235-11Z-ST-2404
アーカイブ
品番:
101206024
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50047準拠の固定
薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号