236 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50047 と アクチュエーター
Z3K 236-02Z-M16-U180
Z3K 236-02Z-M16-U180
アーカイブ
品番:
101149592
製品詳細
熱可塑性樹脂性ケース
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
二重絶縁
EN50047準拠の固定
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
Z3K 236-02Z-M16-U180 | Schmersal - The DNA of Safety