Z3K 335-02Z-ST | Schmersal - The DNA of Safety
More
335 angle roller lever 3K
Z3K 335-02Z-ST
Z3K 335-02Z-ST
品番:
151218825
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN 50041による設計
薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号