335 金属製ハウジング - EN 50041 と アクチュエータ
Z3K 335-11Y-1637/1836-2
Z3K 335-11Y-1637/1836-2
アーカイブ
品番:
101180658
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN 50041による設計
薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
Z3K 335-11Y-1637/1836-2 | Schmersal - The DNA of Safety