Z3K 336-02Z | Schmersal - The DNA of Safety
More
336 angle roller lever 3K
Z3K 336-02Z
Z3K 336-02Z
品番:
151085669
製品詳細
EN 50041による設計
薄型ケースにのみ適切なスイッチに平行する下部からの動作
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号