Z4V10H 335-11Z-G24-ST-1183-2925 | Schmersal - The DNA of Safety
More
335 rod lever 10H
Z4V10H 335-11Z-G24-ST-1183-2925
Z4V10H 335-11Z-G24-ST-1183-2925
品番:
133013253
製品詳細
スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN 50041による設計
位置検出にのみ使用可能
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号