355 rod lever 10H
Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1
Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1
品番:
151097438
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN50041準拠の固定
スイッチング点(EN50041 準拠)
位置検出にのみ使用可能
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1 | Schmersal - The DNA of Safety