335 roller lever 1H
Z4V1H 335-11Z-NPT
Z4V1H 335-11Z-NPT
品番:
101087898
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN 50041による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
Z4V1H 335-11Z-NPT | Schmersal - The DNA of Safety