336 熱可塑性樹脂製ハウジング - EN 50041 と アクチュエーター
Z4V4H 336-02Z-1583-1
Z4V4H 336-02Z-1583-1
アーカイブ
品番:
101113436
製品詳細
EN 50041による設計
アクチュエータは10°調整可
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
(+81)045-476-5777
ホットライン 午前9:00~午後17:00
製品比較
日本 (JA)
ログイン
Z4V4H 336-02Z-1583-1 | Schmersal - The DNA of Safety