Z4V4H 336-11Z-M20-1583-1 | Schmersal - The DNA of Safety
More
336 roller lever 3H
Z4V4H 336-11Z-M20-1583-1
Z4V4H 336-11Z-M20-1583-1
品番:
151157457
製品詳細
EN 50041による設計
アクチュエータは10°調整可
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号