Z4V7H 332-11Y-1503
品番:101081697
アーカイブ

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 大きな接点ブレイク
- スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
- 金メッキされた銀接点
- 磁気格納装置-スナップシステム
- 接点システムはスナップシステムから分離されるため、一定スイッチ点は接点の磨耗の影響を受けません。
- EN 50041による設計
- 位置検出にのみ使用可能
- アクチュエータは10°調整可
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明Z4V7H 332-11Y-1503
部品番号(注文番号)101081697
EAN(欧州部品番号)4030661454580
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCC
一般データ
規格BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
ハウジング形状標準構造設計
筐体材質軽金属ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材塗装
レバー材質金属フィルム
総重量312g
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点20,000,000操作
機械的データ
動作エレメントローラレバー
ローラー材質真鍮
機械寿命, 最小30,000,000操作
作動トルク、最小0.4Nm
Mechanical data - connector side B
コネクタータイプFemale connector
機械的データ - 寸法
センサー長57mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ173.5mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-40 ... +80 °C
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流6A
要求定格短絡電流1,000A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152.5A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
スイッチ原理スナップアクション
最大スイッチング周波数3,000/h
接点材質、電気的金めっき銀
Note
注記 (一般)(-1503) Rounded roller, 20 mm diameter
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/21 23:03