335 金属製ハウジング - EN 50041 と アクチュエータ
Z4V7H 335-02Z
Z4V7H 335-02Z
アーカイブ
品番:
101082576
製品詳細
スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
位置検出にのみ使用可能
EN 50041による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
Z4V7H 335-02Z | Schmersal - The DNA of Safety