335 roller lever 7H-2138
Z4V7H 335-02Z-RVA-1637/2138/2272/2654
Z4V7H 335-02Z-RVA-1637/2138/2272/2654
品番:
153011366
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN 50041による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
Z4V7H 335-02Z-RVA-1637/2138/2272/2654 | Schmersal - The DNA of Safety