Z4V7H 335-11Z-3125-2 | Schmersal - The DNA of Safety
More
335 roller lever H
Z4V7H 335-11Z-3125-2
Z4V7H 335-11Z-3125-2
品番:
133057099
製品詳細
直径50mmのゴムローラー付き
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN 50041による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号