335 roller lever 7H
Z4V7H 335-11Z-M20
Z4V7H 335-11Z-M20
品番:
151161691
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
位置検出にのみ使用可能
EN 50041による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
Z4V7H 335-11Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety