336 roller lever 7H
Z4V7H 336-11Z-U270-GB 989
Z4V7H 336-11Z-U270-GB 989
品番:
151138781
製品詳細
位置検出にのみ使用可能
EN 50041による設計
熱可塑性樹脂性ケース
アクチュエータは10°調整可
二重絶縁
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
Z4V7H 336-11Z-U270-GB 989 | Schmersal - The DNA of Safety